11986084
EAN
4011334443070
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaLakirano
Veza
-
Vrsta utičnice za lampeE14
Tekst
-
OtisakCentralna ploča bez otiska
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
-
Povezani sistemiBerker Q.x