• Berker Q.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.1
    • 11816084
    EAN
    4011334443032
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.3
    • Vidjeti više

    Centr.ploča sa 2-str zašt.od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš 11816084

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centr.ploča sa 2-str zašt.od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš

    11816084

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Modu­larni džek
    • Broj priklju­čaka
      2
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      59 mm
    • Širina
      59 mm
    • Dubina
      14 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 11816084  | Hager

      Slika proizvoda 11816084

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 11816084  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 11816084

      Centr.ploča sa 2-str zašt.od prašine i poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity International 2021-09-02  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      459410 - Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
      459410
      Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija
    • 2
      10331606 - Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat
      10331606
      Centralna ploča sa TAE-izrezom, B.3/B.7, antracit mat
    • 3
      10331909 - Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
      10331909
      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
    • 4
      10338912 - Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna
      10338912
      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, bijela sjajna
    • 5
      10338919 - Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna
      10338919
      Centralna ploča sa TAE-izrezom, S.1, polarna bijela sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina