Centr.ploča sa 2-str zašt.od prašine i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela m 11811909
EAN
4011334221241
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaModularni džek
Dimenzije
-
Širina55 mm
-
Visina55 mm
-
Dubina14 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjeSa poljem za označavanje
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
Povezane serijeBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 11811909
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Više dokumentacije