• Berker S.1
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker S.1
    • 10428989
    EAN
    4011334278962
    Pakovanje
    5 Komadi
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker S.1
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker R.3
    • Vidjeti više

    Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, polarna bijela sjajna 10428989

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, polarna bijela sjajna

    10428989

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Utič­nica 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 11 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Utič­nica
    • 47438989

      Utičnica, ŠUKO, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 10229919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela mat

      0,00 €  / *
    • 10228919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10228912

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10129919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, pol.bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10128919

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10128912

      Okvir, 2-struki, S.1, sa poljem za natpis, vertikalno, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10128982

      Okvir, 2-struki, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10128962

      Okvir, 2-struki, S.1, crvena sjajna

      0,00 €  / *
    • 10129909

      Okvir, 2-struki, S.1, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 10128989

      Okvir, 2-struki, S.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 10129949

      Okvir, 2-struki, S.1, antracit

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      154 mm
    • Dubina
      42 mm
    • Ugra­đena dubina
      37 mm
    Oprema
    • Sa ulazom za kabal
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Pribor
    • Sa poklopcem okvira
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x
    • Pove­zane serije
      S.1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10428989
    PDF
    RoHS report 10428989
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 10428989  | Hager

      Slika proizvoda 10428989

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 10428989  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 10428989

      Kućište za NŽ montažu, 2-struko, S.1, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-10  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-11-10

      PDF
      365,61 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      2
    • 1
      10438989 - Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela sjajna
      10438989
      Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela sjajna
    • 2
      10418989 - Kućište za NŽ montažu, 1-struko, S.1, polarna bijela sjajna
      10418989
      Kućište za NŽ montažu, 1-struko, S.1, polarna bijela sjajna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina