Jezgro Schuko utičnice sa maskom 16 A 250 V, sa quickconnect klemama, za S.1/B.3/B.7 programe prekidača, sa polarnom bijelom sjajnom završnom obradom (RAL9010). Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti 1-struki bijeli adapter 10418989.
EAN
4011334277552
Pakovanje
10 Komadi
Utičnica Schuko 16A, quickconnect, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 47438989
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 V
Materijali
-
BojaPolarna bijela
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaPriključna klema
Povezivost
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa bravomNe
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 47438989
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 47438989
Utičnica, ŠUKO, S.1, polarna bijela sjajna
PDF -
Deklaracija o performansama
Deklaracija o performansama en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Više dokumentacije