Display mit 4 Tasten, silber TX450B
EAN
3250616049901
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Technische Merkmale
Einstellungen
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
Werkstoff
-
FarbeSilber
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für TX450A - Display mit 4 Tasten (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 03.2004)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF435,49 kBMontageanleitung für TX450A - Display mit 4 Tasten (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 03.2004)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF2,35 MB -
KNX Produktdatenbank
Logiciel d'application ETS du TX450
KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD2141,89 kB
Mehr Downloads