Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 150mm M5282
EAN
4012740857543
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T20
Preis
208,94 €
/ 100 Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite150 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeSchwarz
-
Zugehörige SerienFB 60 x 150
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 150mm
Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.
Höhe: 60 mm
Breite: 150 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M5282
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme.
Höhe: 60 mm
Breite: 150 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Schwarz
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M5282
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.