Anschlußklemme, univ.Z, 35 - 95mm², 4 polig für Kabelanschlußkasten U84LS/LU/LE KH94W
EAN
3250613780234
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter95 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
Abmessungen
-
Höhe60 mm
-
Breite215 mm
-
Tiefe80 mm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom225 A
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads