Endstück aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 40x25mm steingrau B4002547030
EAN
4012740104456
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe40 mm
-
Breite25 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030
-
Zugehörige SerienB 40 x 25, BA6 40 x 25
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11
PDF409,71 kBProduktdatenblatt en-GB 2018-10-11
PDF408,93 kB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,98 kB
Mehr Downloads