series
de mecanismos


Excelente funcionalidad y prestaciones técnicas, con unas posibilidades de diseño prácticamente ilimitadas, nuestras series de mecanismos aúnan diseño y función y se adaptan a todas tus necesidades. Ya sea con nuestras series berker  para proyectos de altas prestaciones y diseños refinados, con la serie lumina un estándar que como solución más económica no renuncia a la calidad ni al diseño o la serie cubyko para entornos rigurosos o a la intemperie. Con Hager obtendrás siempre un mecanismo de calidad para todos tus proyectos. 

 
Value Proposition

Los toques finales y la atención al detalle son lo que hacen que un trabajo quede a la perfección. Nuestra extensa variedad de líneas de diseño y funciones - interruptores, tomas de corriente, temporizadores, tomas USB y mucho más- además de la posibilidad de realizar a mano mecanismos y personalizarlos, satisfacen las exigencias de cualquier proyecto residencial o comercial. Nuestras soluciones  para exteriores, por ejemplo, para jardines, garajes o terrazas son duraderas y resistentes al agua para las zonas expuestas a la intemperie. Desde un estilo moderno y minimalista hasta un diseño clásico intemporal, disponemos de mecanismos para interiores con características excepcionales para todos los gustos; y además son fáciles de instalar. Naturalmente, hay soluciones para distintos presupuestos con el fin de cubrir todas las necesidades, así como soluciones en conectividad como las series berker KNX para transformar una vivienda en un hogar inteligente y también para nuevos proyectos de construcción.

Más de 20 líneas de diseño para todos los estilos, a elegir de entre diversos colores y acabados,  que se integran fácilmente en el diseño interior de edificios residenciales y comerciales. Además, muchas de nuestras líneas de diseño han sido premiadas una y otra vez por numerosos concursos nacionales e internacionales.



Descubre más
sobre las series de mecanismos de Hager

 

Para descubrir más sobre nuestras diferentes series de mecanismos , haz clic en los siguientes enlaces:

 

  1. Series berker
  2. Series berker KNX
  3. Series lumina
  4. Serie cubyko

 

Discover assembly

Manufaktur: para todos tus deseos

Todo es po­si­ble para nues­tro de­par­ta­men­to de per­so­na­li­za­ción

Acabados de lujo adaptados a las necesidades individuales. Manufaktur crea interruptores incomparables que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Qué tal un pomo de cuero genuino, piedra o con incrustaciones de cristales Swarovski? Nuestros expertos te aconsejan.

 

Manufaktur portada


Con­tacta con nosotros

Ob­tén más in­for­ma­ción so­bre cómo pue­des ha­cer cre­cer tu ne­go­cio con nues­tra co­la­bo­ra­ción, asis­ten­cia y so­lu­cio­nes.


Descarga todos
los documentos que necesites


Des­car­ga los fo­lle­tos