gallery 8M E71mm ayna • WXP5008 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • Solit ve Kaplama çerçev­eler
  • Ayna
  • WXP5008
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

4
1
WXP5004 - gallery 4 modül enteraks 71mm ayna
WXP5004
gallery 4 modül enteraks 71mm ayna
2
WXP5013 - gallery 3'lü yatay 71mm ayna
WXP5013
gallery 3'lü yatay 71mm ayna
3
WXP5012 - gallery 2 gang yatay 71mm ayna
WXP5012
gallery 2 gang yatay 71mm ayna
4
WXP5008 - gallery 8 modül enteraks 71mm ayna
WXP5008
gallery 8 modül enteraks 71mm ayna

gallery 8 modül enteraks 71mm ayna

WXP5008

  • Hager gallery

gallery 8 modül enteraks 71mm ayna WXP5008

EAN
3250617194266
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    kırpılmış
Boyutlar
  • Derinlik
    9.3 mm
  • Yükseklik
    87.7 mm
  • Genişlik
    235 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    mirror glass
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXP5008 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXP5008

  • ProductInspectionCertificate

    Resim Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Türkiye

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    PDF
    967 KB
  • ProductECDeclaration

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    99 KB
    Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH declaration WXP5008 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXP5008 (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration WXP5008 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration WXP5008 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    WXP5002 - gallery 1 gang ayna
    WXP5002
    gallery 1 gang ayna
  • 2
    WXP5004 - gallery 4 modül enteraks 71mm ayna
    WXP5004
    gallery 4 modül enteraks 71mm ayna
  • 3
    WXP5005 - Plate gallery 5 modules enteraxe 71mm mirror glass material
    WXP5005
    Plaque gallery 5 modules entraxe 71mm matiere mirror glass
  • 4
    WXP5006 - gallery 6 modül enteraks 57mm ayna
    WXP5006
    gallery 6 modül enteraks 57mm ayna
  • 5
    WXP5012 - gallery 2 gang yatay 71mm ayna
    WXP5012
    gallery 2 gang yatay 71mm ayna

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group