gallery 6M E57mm meşe • WXP4706 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • Solit ve Kaplama çerçev­eler
  • Meşe
  • WXP4706
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

5
1
WXP4706 - gallery 6 modül enteraks 57mm meşe
WXP4706
gallery 6 modül enteraks 57mm meşe
2
WXP4713 - gallery 3'lü yatay 71mm meşe
WXP4713
gallery 3'lü yatay 71mm meşe
3
WXP4712 - gallery 2 gang yatay 71mm meşe
WXP4712
gallery 2 gang yatay 71mm meşe
4
WXP4708 - gallery 8 modül enteraks 71mm meşe
WXP4708
gallery 8 modül enteraks 71mm meşe
5
WXP4702 - gallery 1 gang meşe
WXP4702
gallery 1 gang meşe

gallery 6 modül enteraks 57mm meşe

WXP4706

  • Hager gallery

gallery 6 modül enteraks 57mm meşe WXP4706

EAN
3250617197915
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    kırpılmış
Boyutlar
  • Derinlik
    9.3 mm
  • Yükseklik
    87.7 mm
  • Genişlik
    206 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    oak wood
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXP4706 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXP4706

  • ProductInspectionCertificate

    Resim Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Türkiye

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    PDF
    967 KB
  • ProductECDeclaration

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    99 KB
    Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH declaration WXP4706 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXP4706 (english)

    PDF
    103 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    WXP4702 - gallery 1 gang meşe
    WXP4702
    gallery 1 gang meşe
  • 2
    WXP4704 - gallery 4 modül enteraks 71mm meşe
    WXP4704
    gallery 4 modül enteraks 71mm meşe
  • 3
    WXP4705 - Plate gallery 5 modules enteraxe 71mm oak wood material
    WXP4705
    Plaque gallery 5 modules entraxe 71mm matiere oak wood
  • 4
    WXP4708 - gallery 8 modül enteraks 71mm meşe
    WXP4708
    gallery 8 modül enteraks 71mm meşe
  • 5
    WXP4712 - gallery 2 gang yatay 71mm meşe
    WXP4712
    gallery 2 gang yatay 71mm meşe

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group