gallery 6 modül enteraks 57mm doğal,alu malzeme WXP4306

EAN
3250617197434
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.3 mm
  • Yükseklik
    87.7 mm
  • Genişlik
    206 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    natural alu
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

Daha fazla belge