gallery 1 gang doğal,alu malzeme WXP4302

EAN
3250617197403
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    kırpılmış
Boyutlar
  • Derinlik
    9.3 mm
  • Yükseklik
    87.7 mm
  • Genişlik
    92 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    natural alu
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C

İndirilenler

Daha fazla belge