gallery 2G H71mm ceviz • WXP2412 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • Solit ve Kaplama çerçev­eler
  • Ceviz
  • WXP2412
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

5
1
WXP2408 - gallery 8 modül enteraks 71mm,ceviz
WXP2408
gallery 8 modül enteraks 71mm,ceviz
2
WXP2412 - gallery 2'li yatay 71mm,ceviz
WXP2412
gallery 2'li yatay 71mm,ceviz
3
WXP2406 - gallery 6 modül enteraks 57mm,ceviz
WXP2406
gallery 6 modül enteraks 57mm,ceviz
4
WXP2413 - gallery 3'lü yatay 71mm,ceviz
WXP2413
gallery 3'lü yatay 71mm,ceviz
5
WXP2414 - gallery 4'lü yatay 71mm,ceviz
WXP2414
gallery 4'lü yatay 71mm,ceviz

gallery 2'li yatay 71mm,ceviz

WXP2412

Hager Türkiye ürünün  WXP2412 görseli  | Hager 1
  • Hager gallery

gallery 2'li yatay 71mm,ceviz WXP2412

EAN
3250617196314
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    kırpılmış
Boyutlar
  • Derinlik
    9.3 mm
  • Yükseklik
    88 mm
  • Genişlik
    163 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    2
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    pecan
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    05
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXP2412 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXP2412

  • ProductInspectionCertificate

    Resim Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Türkiye

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    PDF
    967 KB
  • ProductECDeclaration

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    99 KB
    Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH declaration WXP2412 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXP2412 (english)

    PDF
    103 KB
    Resim RoHS declaration WXP2412 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration WXP2412 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    WXP2402 - gallery 1 gang,ceviz
    WXP2402
    gallery 1 gang, ceviz
  • 2
    WXP2404 - gallery 4 modül enteraks 71mm,ceviz
    WXP2404
    gallery 4 modül enteraks 71mm, ceviz
  • 3
    WXP2405 - Plate gallery 5 modules enteraxe 71mm pecan
    WXP2405
    Plaque gallery 5 modules entraxe 71mm pecan
  • 4
    WXP2406 - gallery 6 modül enteraks 57mm,ceviz
    WXP2406
    gallery 6 modül enteraks 57mm, ceviz
  • 5
    WXP2408 - gallery 8 modül enteraks 71mm,ceviz
    WXP2408
    gallery 8 modül enteraks 71mm, ceviz

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group