gallery plastik 4M E71mm gece • WXP0204 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • Plastik çerçev­eler
  • Gece
  • WXP0204

gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm,gece

WXP0204

  • Hager gallery

gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm,gece WXP0204

EAN
3250617199360
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.3 mm
  • Yükseklik
    88 mm
  • Genişlik
    163 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    night
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXP0204 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXP0204

  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    99 KB
    Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration WXP0204 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXP0204 (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration WXP0204 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration WXP0204 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    WXP0202 - gallery plastik malzeme 1'li,gece
    WXP0202
    gallery plastik malzeme 1'li, gece
  • 2
    WXP0205 - Plate gallery plastic plastic 5 modules enteraxe 71mm night
    WXP0205
    Plaque gallery plastique peint 5 modules entraxe 71mm night
  • 3
    WXP0206 - gallery plastik malzeme 6 modül enteraks 57mm,gece
    WXP0206
    gallery plastik malzeme 6 modül enteraks 57mm, gece
  • 4
    WXP0208 - gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm,gece
    WXP0208
    gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm, gece
  • 5
    WXP0212 - gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm,gece
    WXP0212
    gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm, gece

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group