HDMI gallery priz kilit gri WXF633

EAN
3250617198905
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Priz
    düz prizli
Boyutlar
  • Derinlik
    31.9 mm
  • Yükseklik
    45 mm
  • Genişlik
    45 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    IK02
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery
  • baskılı
    Hayır

İndirilenler

Daha fazla belge