Hoparlör prizi gallery • WXF625 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • Priz mekan­izmaları
  • Multim­edya
  • WXF625
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

4
1
WXF622 - Jak gallery priz ses kiliti
WXF622
Jak gallery priz ses kiliti
2
WXF625 - Hoparlör gallery priz
WXF625
Hoparlör gallery priz
3
WXF641 - SUB-D15 (VGA+mini jack) gallery vidası
WXF641
SUB-D15 (VGA+mini jack) gallery vidası
4
WXF633 - HDMI gallery priz kilit gri
WXF633
HDMI gallery priz kilit gri

Hoparlör gallery priz

WXF625

  • Hager gallery

Hoparlör gallery priz WXF625

EAN
3250617198875
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Bağlanab­i­lirlik
  • Priz
    düz prizli
Boyutlar
  • Derinlik
    41.5 mm
  • Yükseklik
    45 mm
  • Genişlik
    45 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey görüntüsü
    mat
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Emniyet
  • Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu
    IK02
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXF625 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXF625

  • ProductECDeclaration

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    104 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    293 KB
  • ProductEnvironmentProfile

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    325 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH declaration WXF625 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXF625 (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration WXF625 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration WXF625 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Zorunlu aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    3
  • 1
    WXF622 - Jak gallery priz ses kiliti
    WXF622
    Jak gallery priz ses kiliti
  • 2
    WXF633 - HDMI gallery priz kilit gri
    WXF633
    HDMI gallery priz kilit gri
  • 3
    WXF641 - SUB-D15 (VGA+mini jack) gallery vidası
    WXF641
    SUB-D15 (VGA+mini jack) gallery vidası

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group