WXF005
EAN
3250617190053
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modukırpılmış
Konfigürasyon
-
Antibakteriyel tedaviHayır
Uyumluluk
-
IFTTT desteği mevcutHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
Anma akımı10 AX
Boyutlar
-
Derinlik40.35 mm
-
ekleme derinliği41 mm
-
Yükseklik45 mm
-
Genişlik45 mm
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo1,5 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo1,5 / 2,5mm²
Ekipman
-
Şeffaf ürün etiketiHayır
Standartlar
-
OnaylarEN 60669-1
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu05
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…35 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…50 °C
Kimlik
-
Menzilgallery
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductLicence
PDF621 KBPDF837 KBPDF871 KB -
ProductInspectionCertificate
PDF1003 KBPDF1 MBPDF500 KBPDF819 KBPDF879 KB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF104 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com