WXA450G
EAN
3250617194716
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Boyutlar
-
Derinlik26.7 mm
-
Yükseklik73.8 mm
-
Genişlik73.8 mm
Kapasite
-
Priz sayısı1
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Ekipman
-
Şeffaf ürün etiketiHayır
Standartlar
-
OnaylarNF
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu05
-
atishalogenfreeexternallymaintainedYes
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…35 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…50 °C
Kimlik
-
Menzilgallery
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductLicence
PDF621 KBPDF837 KB -
ProductInspectionCertificate
PDF500 KBPDF879 KBPDF1 MBPDF819 KBPDF1003 KBPDF967 KB -
ProductECDeclaration
PDF102 KBPDF364 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF409 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com