Golf, sıva üstü, küçük, 48M, şeffaf • VS412TF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Dağıtım Kutu­ları
          • Golf
          • Golf VS, Sıva Üstü Sigorta Kutu­ları
          • 4 sıra, 48 modül
          • VS412TF
          Hager Türkiye ürünün  VS412TF görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  VS412TF görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  VS412TF görseli  | Hager 2

          Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40,48M, MS-term.PE, şeffaf

          VS412TF

          Hager Türkiye ürünün  VS412TF görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  VS412TF görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  VS412TF görseli  | Hager 2
          • Golf

          Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40,48M, MS-term.PE, şeffaf VS412TF

          EAN
          3250616595002
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Sabi­tleme modu
            sıva üstü montaj
          Fonksiy­onlar
          • Boru girişi ile
            Evet
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            48
          Elektrik akımı
          • Anma akımı
            63 A
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            99 mm
          • İç derinlik
            99 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            647 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            282 mm
          • Bölme birimler­indeki genişlik
            12
          Kapak, kapı
          • Kapanış tipi
            mandal
          • Tanım­lama ve koruma indeksi
            40
          • Birbirine kene­tle­ne­bilir
            Hayır
          • Kapı kilit numarası
            0
          • Kapak tipi
            Kapalı (düz)
          • Şeffaf kapak veya kapı
            Evet
          Matery­aller
          • Renk
            beyaz
          • RAL rengi
            RAL 9010 - Saf beyaz
          • Malzeme
            plastik
          • Yüzey işleme tipi
            işlen­memiş
          Kurulum, montaj
          • Dış mekan kullanımına uygun
            Hayır
          Ekipman
          • Satır sayısı
            4
          • Geniş­likte bölüm adeti
            1
          • Rayların adeti
            4
          • akse­suar­lanab­ilir
            Evet
          • Flanş plakaları için açılış sayısı
            0
          • Uzatılab­ilir
            Evet
          • Toprak­lama terminal bloğu
            Evet
          • Nötr klemens
            Hayır
          • Sinyal geçiş kapısı
            Evet
          Standartlar
          • GWT Kızdırma kablosu testi
            650 °C
          • Avrupa yönet­meliği WEEE
            ilgili değil
          Emniyet
          • Koruma indeksi IP
            IP40
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -25…40 °C

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim VS412TF | Hager Türkiye

            Ürün resmi VS412TF

          • Kullanım kılavuzu

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            3 MB
          • Uygunluk beyanı

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            430 KB
            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            203 KB
          • PEP belgesi

            Resim PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english) | Hager Türkiye

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

            PDF
            25 MB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration VS412TF (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration VS412TF (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS declaration VS412TF (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration VS412TF (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            1
          • 1
            VS412PF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40,54M, MS term.PE, beyaz
            VS412PF
            Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40, 54M, MS term.PE, beyaz

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group