The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40,54M, MS term.PE, beyaz
VS412PF
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Sabitleme modu
sıva üstü montaj
-
Kurulan ürünün derinliği
99 mm
-
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
647 mm
-
Kurulu ürünün genişliği
282 mm
-
Bölme birimlerindeki genişlik
12
-
Tanımlama ve koruma indeksi
40
-
Birbirine kenetlenebilir
Hayır
-
-
-
-
Şeffaf kapak veya kapı
Hayır
-
-
RAL rengi
RAL 9010 - Saf beyaz
-
-
Yüzey işleme tipi
işlenmemiş
-
Dış mekan kullanımına uygun
Hayır
-
-
Genişlikte bölüm adeti
1
-
-
aksesuarlanabilir
Evet
-
Flanş plakaları için açılış sayısı
0
-
-
Topraklama terminal bloğu
Evet
-
-
-
GWT Kızdırma kablosu testi
650 °C
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili değil
-
-
Koruma sınıfı
Koruma sınıfı II
-
çalıştırma sıcaklığı
-25…40 °C