Golf, Sıva üstü , küçük kutu, AA, 54M, 3 sıralı, şeffaf, oluklu VS318TF
EAN
3250616595033
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva üstü montaj
Fonksiyonlar
-
Boru girişi ileEvet
Konfigürasyon
-
modül sayısı54
Elektrik akımı
-
Anma akımı63 A
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği99 mm
-
İç derinlik99 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği500 mm
-
Kurulu ürünün genişliği390 mm
-
Bölme birimlerindeki genişlik18
Kapak, kapı
-
Kapanış tipimandal
-
Tanımlama ve koruma indeksi40
-
Birbirine kenetlenebilirHayır
-
Kapı kilit numarası0
-
Kapak tipiKapalı (düz)
-
Kapak tipiKapı
-
Şeffaf kapak veya kapıEvet
Materyaller
-
Renksaf beyaz
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Malzemeplastik
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Kurulum, montaj
-
Dış mekan kullanımına uygunHayır
Ekipman
-
Satır sayısı3
-
Genişlikte bölüm adeti1
-
Rayların adeti3
-
aksesuarlanabilirEvet
-
Flanş plakaları için açılış sayısı0
-
UzatılabilirEvet
-
Topraklama terminal bloğuEvet
-
Nötr klemensHayır
-
Sinyal geçiş kapısıEvet
Standartlar
-
GWT Kızdırma kablosu testi650 °C
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili değil
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu07
-
Koruma indeksi IPIP40
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…40 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF3 MB -
ProductECDeclaration
PDF203 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF441 KBPDF302 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com