Golf, sıva üstü, küçük, 36M, beyaz • VS218PZF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Dağıtım Kutu­ları
  • Golf
  • Golf PZF Zayıf Akım Sigorta Kutu­ları
  • Sıva Üstü Zayıf Akım Entegreli Sigorta Kutu­ları
  • VS218PZF

Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40,36M, MS-term.PE, şeffaf

VS218PZF

  • Golf

Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 2 sıralı, IP40,36M, MS-term.PE, şeffaf VS218PZF

EAN
3250616467224
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva üstü montaj
Fonksiy­onlar
  • Boru girişi ile
    Evet
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    36
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    63 A
Boyutlar
  • Duvar nişinin derin­liği
    72 mm
  • Kurulan ürünün derin­liği
    99 mm
  • İç derinlik
    99 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    377 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    390 mm
Kapak, kapı
  • Kapanış tipi
    mandal
  • Tanım­lama ve koruma indeksi
    40
  • Birbirine kene­tle­ne­bilir
    Hayır
  • Kapı kilit numarası
    0
  • Kapak tipi
    Çentik ile
  • Şeffaf kapak veya kapı
    Hayır
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
  • Malzeme
    plastik
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • Dış mekan kullanımına uygun
    Hayır
Ekipman
  • birim sayısı
    18
  • Satır sayısı
    2
  • Rayların adeti
    2
  • akse­suar­lanab­ilir
    Evet
  • Flanş plakaları için açılış sayısı
    0
  • Uzatılab­ilir
    Evet
  • Toprak­lama terminal bloğu
    Hayır
  • Nötr klemens
    Hayır
  • Sinyal geçiş kapısı
    Evet
Standartlar
  • GWT Kızdırma kablosu testi
    650 °C
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Hayır

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim VS218PZF | Hager Türkiye

    Ürün resmi VS218PZF

  • Kullanım kılavuzu

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    14 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    430 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    203 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    327 KB
  • PEP belgesi

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    302 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration VS218PZF (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration VS218PZF (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration VS218PZF (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration VS218PZF (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    2
  • 1
    VS318PZF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40,54M, MS-term.PE, beyaz
    VS318PZF
    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 3 sıralı, IP40, 54M, MS-term.PE, beyaz
  • 2
    VS418PZF - Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40,72M, MS-term.PE, şeffaf
    VS418PZF
    Golf, Sıva üstü , küçük kutu, 4 sıralı, IP40, 72M, MS-term.PE, şeffaf

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group