golf S.altı,küçük k.24M,şeffaf • VF212TF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Dağıtım Kutu­ları
  • Golf
  • Golf VF, Sıva Altı Sigorta Kutu­ları
  • 2 sıra, 24 modül
  • VF212TF

Golf,sıva altı, kutu,2 sıralı, 24M, IP40, MS-term.PE, şeffaf

VF212TF

  • Golf

Golf,sıva altı, kutu,2 sıralı, 24M, IP40, MS-term.PE, şeffaf VF212TF

EAN
3250616465510
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Boru girişi ile
    Evet
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    24
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    63 A
Boyutlar
  • ekleme derin­liği
    72 mm
  • Duvar nişinin derin­liği
    72 mm
  • Kurulan ürünün derin­liği
    97.5 mm
  • İç derinlik
    97.5 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    418 mm
  • Kurulum yüksekliği
    382 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    382 mm
  • Bölme birimler­indeki genişlik
    12
  • Dahili yükseklik
    382 mm
  • Dahili genişlik
    318 mm
Kapak, kapı
  • Kapanış tipi
    mandal
  • Tanım­lama ve koruma indeksi
    40
  • Birbirine kene­tle­ne­bilir
    Hayır
  • Kapı kilit numarası
    0
  • Kapak tipi
    Kapalı (düz)
  • Şeffaf kapak veya kapı
    Evet
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
  • Malzeme
    plastik
  • Yüzey işleme tipi
    işlen­memiş
Kurulum, montaj
  • Dış mekan kullanımına uygun
    Hayır
Ekipman
  • Satır sayısı
    2
  • Geniş­likte bölüm adeti
    1
  • Rayların adeti
    2
  • akse­suar­lanab­ilir
    Evet
  • Flanş plakaları için açılış sayısı
    0
  • Uzatılab­ilir
    Evet
  • Toprak­lama terminal bloğu
    Evet
  • Nötr klemens
    Hayır
  • Sinyal geçiş kapısı
    Evet
Standartlar
  • GWT Kızdırma kablosu testi
    650 °C
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP40
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
  • Darbe dayanımı
    IK07
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…40 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim VF212TF | Hager Türkiye

    Ürün resmi VF212TF

  • Kullanım kılavuzu

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    4 MB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    3 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    430 KB
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    203 KB
  • PEP belgesi

    Resim PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english) | Hager Türkiye

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

    PDF
    25 MB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration VF212TF (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration VF212TF (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration VF212TF (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration VF212TF (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    1
  • 1
    VF212PF - Golf,sıva altı, kutu,1 sıra, 18M, IP40, MS-term.PE, byz
    VF212PF
    Golf, sıva altı, kutu, 1 sıra, 18M, IP40, MS-term.PE, byz

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group