![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TYF656T
EAN
3250617579780
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Bağlanabilirlik
-
ikili giriş sayısı0
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
Yardımcı gerilim110…230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
-
anahtarlama gerilimı24…230 V
Elektrik akımı
-
maksimumanahtarlama akımı (cos fi = 0.6)1.5 A
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı1 W
-
Bobin başına güç kaybı0.4 W
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
TYF656T_6LE000480A
PDF452 KB -
ProductETSBase
ETS Database for TYF656T
VD4133 KBPS_TYF656T
KNXPROD137 KB -
ProductApplicationDescription
PD_TYF656T_ETS_EN
PDF4 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com