
TYB691F
EAN
3250616059429
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Fonksiyonlar
-
Fonksiyon kanalı sayısı2
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
-
Fonksiyonİkili giriş işlevleri: Anahtarlama, kısma, kepenk kumandası ve değer iletici
-
yavaşça açmaampul korumalı yavaşça açma
Konfigürasyon
-
modül sayısı0
Kontroller ve göstergeler
-
Gösterge lambasıhayır
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Bağlanabilirlik
-
ikili girişlerpotansiyelsiz kontaktlar için 2 bağımsız iki kontaklı giriş ile
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
Giriş gerilimi230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)8.2 mA
Sigorta
-
Sigortakısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
Boyutlar
-
Boyutlar (Ø x H)53 x 28 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
-
Yükseklik28 mm
Güç
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolar50…210 VA
-
Akkor ampul gücü50 / 210 W
-
Varyatör gücü50 / 210 W
-
Elektronik trafolar50…210 W
LED kontrolü
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı0
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç210 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar50…210 W
Bağlantı
-
Kablo enine kesiti (rijit)1…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
Kablo
-
Yük kablosu uzunluğumaks. 5 m
-
Kablo uzunluğu, bus + girişler (maksimum 5 m'ye kadar uzatılabilir)33 cm
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Dahil olan aksesuarlar
-
Kutusıva altı ile veya su geçirmez dağıtım kutusuyla bütünleşik
Ekipman
-
Priz sayısı1
-
giriş sayısı2
-
Modüler genişlemeHayır
-
Dim prensibiyük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
-
Arayüz 1-10 VHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductETSBase
ETS Database for TYB691F
VD466 KB -
ProductApplicationDescription
Application description TYB691F
PDF518 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com