TYB673B
EAN
3250617579537
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Fonksiyonlar
-
Fonksiyon kanalı sayısı3
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı0
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Temel elektriksel özellikler
-
Anma akımı12 mA
Voltaj
-
Giriş gerilimi< 24 V DC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)max. 12 mA
-
maksimum geçiş akımı2 A
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç155 W
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…1.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…1.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Kablo
-
Yük kablosu uzunluğumaks. 10 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Priz sayısı1
-
giriş sayısı1
-
Trafo merkezi girişiHayır
-
Modüler genişlemeHayır
-
Arayüz 1-10 VHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF705 KB -
ProductETSBase
KNXPROD76 KB -
ProductApplicationDescription
PDF1 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com