![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TYB602F
EAN
3250616059405
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Konfigürasyon
-
modül sayısı0
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Anma akımı6 A
Voltaj
-
maksimum anahtarlama kapasitesi230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)7 mA
-
Veri yolu akım tüketimi (boş)5 mA
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum geçiş akımı6 A
-
Anma akımı6 A
-
cos φ = 0.8'de anahtarlama akımımaks. 6 A
-
Kontak yolu veya 1.bölge için AC1'deki dayanım akımı6 A
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği44 mm
-
Boyutlar (uxgxy)44 x 43 x 22 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
-
Yükseklik44 mm
Güç
-
Elektronik transfo ile maksimum enerji500 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı0.5 W
-
Çıkış gücü500 W
-
maksimum değiştirme gücü1200 W
-
Konvansiyonel transformatörler500 VA
-
Elektronik trafolar500 W
Materyaller
-
Renkaçık gri
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji aydınlatma floresanları5 x 13W
-
maksimum. Florasan lamba serisi6 x 48W
LED kontrolü
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı5
-
Güç LED65 W
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç500 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar500 W
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Kontakların sayısı2
-
Kontakların türü1NA
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF420 KBPDF595 KB -
Teknik bilgi
PDF443 KB -
ProductETSBase
KNXPROD296 KB -
ProductApplicationDescription
PDF10 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF129 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF303 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com