TYB602A

EAN
3250616059603
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Bus sistemi
    KNX
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Fonksiy­onlar
  • Anahtar­lama
    örneğin 2 bağımsız yükün anahtar­lan­ması için
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    0
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • Frekans
    50/60 Hz
  • Anma akımı
    4 A
Voltaj
  • maksimum anahtar­lama kapa­s­itesi
    230 V AC
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
  • Çıkış gerilimı
    230 V~
Elektrik akımı
  • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
    ≈ 7 mA
  • Veri yolu akım tüke­timi (boş)
    5 mA
  • giriş devresi sayısı
    0
  • maksimum geçiş akımı
    4 A
  • Anma akımı
    4 A
  • cos φ = 0.8'de anahtar­lama akımı
    maks. 4 A
Boyutlar
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    29 mm
  • Boyutlar (Ø x H)
    53 x 29 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    0 modüller
  • Yükseklik
    29 mm
Güç
  • Elektronik transfo ile maksimum enerji
    600 W
  • Çıkış gücü
    500 W
  • maksimum değiştirme gücü
    1000 W
  • Konvansiy­onel trans­form­atörler
    600 VA
  • Elektronik trafolar
    kanal başına 600 W
Matery­aller
  • Renk
    açık gri
Floresan ampul kontrolü
  • Enerji tasar­ruflu lambalar
    6 x 18 W
  • Enerji aydın­latma flores­an­ları
    6 x 18W
  • maksimum. Flor­asan lamba serisi
    12 x 36 W
LED kontrolü
  • Güç LED
    108 W
  • LED
    program­lama LED ile
Akkor ampul kontrolü
  • Akkor lambal­arla maksimum güç
    600 W
  • 230 V akkor lambalar
    600 W
  • 230 V halojen lambalar
    600 W
  • 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
    600 W
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    0,75 / 2,5mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    0,75 / 2.5mm²
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.75…2.5 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.75…2.5 mm²
  • Kontak­ların türü
    2NA
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
  • Bağlantı tipi
    hızlı bağlantı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Dahil olan akse­suarlar
  • Kutu
    sıva altı ile veya su geçirmez dağıtım kutusuyla bütün­leşik
Ekipman
  • Modüler genişleme
    Hayır
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX
Daha fazla belge