![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TYA670D
EAN
3250617579520
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Işık sahnelerimaksimum 16 EIB grubunda ve maksimum 16 ışık manzarasında maksimum 64 DALI cihazı
-
AnahtarlamaDALI/DSI arabirimli elektronik balastların (EVGlerin) ve Tronic transformatörlerin anahtarlama ve kontrolleri için
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Kontroller ve göstergeler
-
Operasyonveri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde
-
Gösterge / ekranmanüel işletim sırasında grup halinde belirtmek için 2 haneli kırmızı LED
-
Manuel seçim anahtarları / butonlarkanal/cihaz için 4 işletim düğmesi, açık/kapalı (daha parlak/daha karanlık) ve her kanal / cihaz için veri yolu fonksiyonu açık/kapalı
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
Çalışma gerilimi240 V DC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
-
DALI gerilimi16 V DC
-
GerilimDALI master olarak ve DALI cihazları için güç besleme olarak
Boyutlar
-
Derinlik70 mm
-
DIN rayından itibaren montaj yüksekliği63 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)4 modüller
-
Yükseklik90 mm
-
Genişlik72 mm
Güç
-
Tüketilen güç0.15 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı3 W
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
RAL rengiRAL 7035 - Açık gri
-
Malzemeplastik
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Kablo
-
1,5 mm²'de DALI kablo uzunluğumaks. 300 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
Programlamaarıza sırasında DALI cihazının değişimi veya ETS kullanımı mümkündür
Ekipman
-
Priz sayısı1
-
Ürün tipi:ürün tipi: DALI
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP30
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
-
Ürün ailesiürün ailesi: aydınlatma
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductETSBase
VD510 MBKNXPROD8 MB -
ProductApplicationDescription
PDF4 MB -
ProductEnvironmentProfile
PDF436 KBPDF324 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com