The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Ayrılabilir veri yolu modülü
Hayır
-
Çok fazlı mod
farklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
-
yavaşça açma
ampul korumalı yavaşça açma
-
-
Operasyon
veri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde
-
Yardımcı gerilim
230 V AC
-
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi
21…32 V DC
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)
< 2.3 mA
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
8 modüller
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolar
kanal başına 300 VA
-
Akkor ampul gücü
20 / 300 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
1.71 W
-
Elektronik trafolar
kanal başına 300 W
-
Besleme gerilimi
230 V +10% / -15%
-
Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar
kanal başına 60 W
-
Enerji aydınlatma floresanları
4 x 60W
-
Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısı
kanal başına mak. 8
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı
8
-
Dim edilebilir LED lambalar
kanal başına 60 W
-
Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalar
kanal başına 60 W
-
-
Akkor lambalarla maksimum güç
300 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
kanal başına 300 W
-
Kablo kesiti (bükülgen)
0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)
0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesi
bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısı
bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Desteklenen yapılandırma modları
system
-
Bus bağlantısı dahil
Evet
-
-
Dim prensibi
yük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
-
Düşük ses
çok düşük gürültü
-
Yerel işlem / elle işlem
Evet
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-20…70 °C