TYA663A
EAN
3250616059689
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
-
yavaşça açmaampul korumalı yavaşça açma
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıEvet
-
Operasyonveri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı4 mA
Voltaj
-
Yardımcı gerilim230 V AC
-
Giriş gerilimi230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)< 2.3 mA
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)6 modüller
Güç
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolarkanal başına 300 VA
-
Akkor ampul gücü900 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı770 mW
-
Elektronik trafolarkanal başına 300 W
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V
Floresan ampul kontrolü
-
Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalarkanal başına 60 W
-
Enerji aydınlatma floresanları210W
LED kontrolü
-
Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısıkanal başına mak. 8
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı15
-
Dim edilebilir LED lambalarkanal başına 60 W
-
Kısılabilir 230 V retrofit LED lambalarkanal başına 60 W
-
Güç LED210 W
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalarkanal başına 300 W
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo0,75 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo0,75 / 2.5mm²
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipiQuickConnect eklenti terminalleri ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Bağlantı tipihızlı bağlantı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
parametreleştirmeveri yolu voltaj kesintisi/geri gelmesi halinde parametre ile tanımlanabilir davranış
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
-
Dim prensibiyük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
-
Düşük sesçok düşük gürültü
Kullanım
-
Yerel işlem / elle işlemEvet
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
Cihaz ailesiTYA
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductETSBase
KNXPROD422 KBVD5676 KB -
ProductApplicationDescription
PDF5 MB -
ProductEnvironmentProfile
PDF323 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com