TYA608C
EAN
3250616059726
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduREG
Fonksiyonlar
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
-
Fonksiyonkepenk ve kanat için pozisyon verme işlevli ; güneşlik işleviyle
-
Anahtarlamaörneğin 8 bağımsız yükün anahtarlanması veya 4 sürücünün aktivasyonu için
-
Çalışma modusürücü ve anahtarlama işlevlerinden herhangi bir kombinasyon işlem yapılabilir
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Temel elektriksel özellikler
-
Anma akımı16 A
Voltaj
-
Yardımcı gerilim230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
-
Çıkış gerilimı230 V~
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)15 mA
-
Veri yolu akım tüketimi (boş)9 mA
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum geçiş akımı16 A
-
cos φ = 0.8'de anahtarlama akımımaks. 16 A
Boyutlar
-
Derinlik65 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)6 modüller
-
Yükseklik90 mm
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı12 W
-
Çıkış gücü2300 W
-
Konvansiyonel transformatörler1600 VA
-
Elektronik trafolar1200 W
Materyaller
-
Renkaçık gri
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji tasarruflu lambalar18 x 23 W
-
Enerji aydınlatma floresanları18x23W
-
maksimum. Florasan lamba serisi20 x 36 W
LED kontrolü
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı18
-
230V LED lambalar18 x 23 W
-
Güç LED216 W
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç2300 W
-
230 V akkor lambalar2300 W
-
230 V halojen lambalar2300 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar2300 W
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo0,75 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo0,75 / 2.5mm²
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipiQuickConnect eklenti terminalleri ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Bağlantı tipihızlı bağlantı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
Ayaryön değiştirmede anahtarlama süresi programlanabilir
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
-
Gerilimsizpotansiyelsiz normalde açık kontaktlı, ve parametreleştirilebilecek normalde kapalı kontakt
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MBPDF1 MB -
ProductETSBase
VD51 MBKNXPROD803 KB -
ProductApplicationDescription
PDF10 MB -
ProductEnvironmentProfile
PDF361 KBPDF312 KBPDF307 KBPDF307 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com