TYA606B
EAN
3250616059818
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduREG
Fonksiyonlar
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Temel elektriksel özellikler
-
Anma akımı10 A
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)4 mA
-
Veri yolu akım tüketimi (boş)3 mA
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum geçiş akımı10 A
-
cos φ = 0.8'de anahtarlama akımımaks. 10 A
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)4 modüller
-
Yükseklik90 mm
-
Genişlik70 mm
Güç
-
Elektronik transfo ile maksimum enerji1000 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı5 W
-
Çıkış gücü1200 W
-
Konvansiyonel transformatörler1200 VA
-
Elektronik trafolar1000 W
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji tasarruflu lambalar12 x 23 W
-
Enerji aydınlatma floresanları12x23W
-
maksimum. Florasan lamba serisi15 x 36 W
LED kontrolü
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı12
-
Güç LED144 W
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç1200 W
-
230 V akkor lambalar1200 W
-
230 V halojen lambalar1200 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar1200 W
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MBPDF1 MB -
ProductETSBase
KNXPROD646 KBVD51 MB -
ProductApplicationDescription
PDF10 MB -
ProductEnvironmentProfile
PDF307 KBPDF311 KBPDF392 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com