priz modülü 4x 10A /230V~,KNX • TYA604B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX ETS
  • Anahtar/­jaluzi çoklu kontrol
  • 4'lü anahtar / 2'li perde/panjur kontrolü
  • TYA604B

priz modülü 4x 10A /230V~, KNX

TYA604B

  • KNX ETS

priz modülü 4x 10A /230V~, KNX TYA604B

EAN
3250616059856
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Çok fazlı mod
    farklı harici kondük­törleri anahtar­lamak için uygun­dur.
  • Fonksiyon
    kepenk ve kanat için pozisyon verme işlevli ; güneşlik işleviyle
  • Çalışma modu
    sürücü ve anahtar­lama işlevler­inden herhangi bir kombinasyon işlem yapılab­ilir
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma akımı
    10 A
Voltaj
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
  • Çıkış gerilimı
    230 V~
Elektrik akımı
  • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
    4 mA
  • Veri yolu akım tüke­timi (boş)
    3 mA
  • giriş devresi sayısı
    0
  • maksimum geçiş akımı
    10 A
  • cos φ = 0.8'de anahtar­lama akımı
    maks. 10 A
Boyutlar
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    4 modüller
  • Yükseklik
    90 mm
  • Genişlik
    70 mm
Güç
  • Elektronik transfo ile maksimum enerji
    1000 W
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    3 W
  • Çıkış gücü
    1200 W
  • Konvansiy­onel trans­form­atörler
    1200 VA
  • Elektronik trafolar
    1000 W
Floresan ampul kontrolü
  • Enerji tasar­ruflu lambalar
    12 x 23 W
  • Enerji aydın­latma flores­an­ları
    12x23W
  • maksimum. Flor­asan lamba serisi
    15 x 36 W
LED kontrolü
  • maksimum LED/CFL lamba sayısı
    12
  • 230V LED lambalar
    12 x 23 W
  • Güç LED
    144 W
Akkor ampul kontrolü
  • Akkor lambal­arla maksimum güç
    1200 W
  • 230 V akkor lambalar
    1200 W
  • 230 V halojen lambalar
    1200 W
  • 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
    1200 W
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    0,75 / 2,5mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    0,75 / 2.5mm²
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.75…2.5 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.75…2.5 mm²
  • Kontak­ların türü
    4NA
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Bağlantı tipi
    Quick­Con­nect eklenti termin­alleri ile
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
  • Bağlantı tipi
    hızlı bağlantı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
  • Ayar
    yön değiştirmede anahtar­lama süresi program­lanab­ilir
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Ekipman
  • Modüler genişleme
    Hayır
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim TYA604B | Hager Türkiye

    Ürün resmi TYA604B

  • Kullanım kılavuzu

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    1 MB
  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    303 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration TYA604B (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration TYA604B (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration TYA604B (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration TYA604B (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    3
  • 1
    TYA604A - Output module 4x 4A /230V~, KNX
    TYA604A
  • 2
    TYA604C - priz modülü 4x 16A /230V~, KNX
    TYA604C
    priz modülü 4x 16A /230V~, KNX
  • 3
    TYA604D - Output module 4x 16A (C)/230V~, KNX
    TYA604D
    Module 4 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group