TXA664A

EAN
3250616048683
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Bus sistemi
    KNX
  • Sabi­tleme modu
    REG
Fonksiy­onlar
  • Çok fazlı mod
    farklı harici kondük­törleri anahtar­lamak için uygun­dur.
  • yavaşça açma
    ampul koru­malı yavaşça açma
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    8
Kontroller ve göstergeler
  • Oper­asyon
    veri yolu olmadan manüel işletim yapılab­i­lir, ör. binanın bulun­duğu yerde
Temel elektriksel özel­likler
  • Frekans
    50/60 Hz
  • Anma akımı
    5.2 A
Voltaj
  • Yardımcı gerilim
    230 V AC
  • Giriş gerilimi
    230 V AC
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Elektrik akımı
  • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
    < 2.3 mA
Sigorta
  • Sigorta
    kısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
Boyutlar
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    8 modüller
Güç
  • Kısılab­ilir konvansiy­onel trafolar
    kanal başına 300 VA
  • Akkor ampul gücü
    20 / 300 W
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    1.71 W
  • Vary­atör gücü
    0 / 300 W
  • Elektronik trafolar
    kanal başına 300 W
Güç kaynağı
  • Besleme gerilimi
    230 V +10% / -15%
Matery­aller
  • Renk
    açık gri
Floresan ampul kontrolü
  • Dim edile­bilir enerji tasar­ruflu lambalar
    kanal başına 60 W
  • Enerji aydın­latma flores­an­ları
    4 x 60W
LED kontrolü
  • Dim edile­bi­lir, 230 V retrofit LED lamba sayısı
    kanal başına mak. 8
  • maksimum LED/CFL lamba sayısı
    8
  • Dim edile­bilir LED lambalar
    kanal başına 60 W
  • Güç LED
    60 W
Akkor ampul kontrolü
  • Akkor lambal­arla maksimum güç
    300 W
  • 230 V akkor lambalar ve halojen lambalar
    kanal başına 300 W
Bağlantı
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.75…2.5 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.75…2.5 mm²
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Ekipman
  • Priz sayısı
    4
  • Trafo merkezi girişi
    Hayır
  • Enerji ekle­meye uygun
    Hayır
  • Modüler genişleme
    Hayır
  • Dim prensibi
    yük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
  • Düşük ses
    çok düşük gürültü
Kullanım
  • Yerel işlem / elle işlem
    Evet
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX
Daha fazla belge