![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TXA661A
EAN
3250616048720
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
-
Sabitleme moduREG
Fonksiyonlar
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
-
yavaşça açmaampul korumalı yavaşça açma
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Kontroller ve göstergeler
-
Operasyonveri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı4 mA
Voltaj
-
Yardımcı gerilim230 V AC
-
Giriş gerilimi230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)< 2.3 mA
Sigorta
-
Sigortakısa devre ve aşırı yüke dayanıklı (elektronik sigorta)
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)4 modüller
Güç
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolar300 VA
-
Akkor ampul gücü300 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı320 mW
-
Bobin başına güç kaybı180 mW
-
Varyatör gücü300 W
-
Elektronik trafolar300 W
Materyaller
-
Renkaçık gri
Floresan ampul kontrolü
-
Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar60 W
-
Enerji aydınlatma floresanları60W
LED kontrolü
-
Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısıkanal başına mak. 8
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı8
-
Dim edilebilir LED lambalar60 W
-
Güç LED60 W
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar300 W
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Priz sayısı1
-
Trafo merkezi girişiHayır
-
Enerji eklemeye uygunHayır
-
Modüler genişlemeHayır
-
Dim prensibiyük tipine göre faz açma veya faz kesme, kendiliğinden öğrenen
-
Düşük sesçok düşük gürültü
Kullanım
-
Yerel işlem / elle işlemEvet
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF564 KBPDF942 KB -
Teknik bilgi
PDF733 KB -
ProductETSBase
KNXPROD158 KB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF136 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF323 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com