TXA204A

EAN
3250616049727
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Çok fazlı mod
    farklı harici kondük­törleri anahtar­lamak için uygun­dur.
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    207 / 230 / 264 V
Voltaj
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Elektrik akımı
  • giriş devresi sayısı
    0
  • maksimum geçiş akımı
    4 A
  • Anma akımı
    4 A
Güç
  • Elektronik transfo ile maksimum enerji
    800 W
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    1 W
  • Çıkış gücü
    800 W
  • maksimum değiştirme gücü
    3200 W
Matery­aller
  • Renk
    taş grisi
Floresan ampul kontrolü
  • maksimum. Flor­asan lamba serisi
    12 x 36 W
Akkor ampul kontrolü
  • Akkor lambal­arla maksimum güç
    800 W
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    0,75 / 2,5mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    0,75 / 2.5mm²
  • Kontak­ların türü
    4NA
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
  • Bağlantı tipi
    hızlı bağlantı
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Ekipman
  • Priz sayısı
    4
  • Çift yönlü radyo frekansı
    Hayır
  • Modüler genişleme
    Hayır
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    0…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX

İndirilenler

Daha fazla belge