Valf aktüatörü KNX + 2 yedek giriş TX501
EAN
3250616045019
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduSıkıştırma
Fonksiyonlar
-
Fonksiyonvalf koruma işleviyle
Konfigürasyon
-
Önceden birleştirilmişönceden montajlı, kablolu
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Bağlanabilirlik
-
ikili girişler2 bağımsız iki kontaklı giriş ile
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi30 V
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
bus kullanımı10 mA
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)10 mA
-
giriş devresi sayısı2
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği65 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği84 mm
-
Kurulu ürünün genişliği50 mm
Tetikleme
-
Çalışma süresi20 s/mm
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Mekanik özellikler
-
maksimum denetleyici vuruşu6 mn
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Kablo
-
Monte edilmiş kablo≈ 1 m
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem, easy
-
Güç ayarı>120 N
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…50 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TX501
VD288 KB -
ProductApplicationDescription
PDF690 KB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF117 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com