
TX211A
EAN
3250617574037
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Fonksiyonlar
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
-
Anahtarlamaelektronik balastların (EVGlerin) ve Tronic 1-10 V arabirimli transformatörlerin anahtarlama ve kontrolleri için
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Kontroller ve göstergeler
-
Operasyonveri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde
-
Manuel seçim anahtarları / butonlarher kanala bir tane manüel seçim anahtarı ile, açık/kapalı ve durum göstergesi için
-
buton / push-butonprogramlama düğmesiyle
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50 Hz
-
Anma akımı50 A
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Kontrol akımıkanal başına 50 mA
-
Anahtarlama akımı (ohmik)16 A
-
Anahtarlama akımı16 A
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)4 modüller
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı9 W
-
Konvansiyonel transformatörler1500 VA
-
Varyatör gücü0 / 2300 W
-
Elektronik trafolarkanal başına 1500 W
Materyaller
-
RAL rengiRAL 7035 - Açık gri
Aydınlatma kontrolü
-
Elektronik balastlı floresan lambalar (EB)kanal başına 1000 W
LED kontrolü
-
LEDkırmızı programlama LED ve kırmızı durum LED ile
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalarkanal başına 2300 W
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo1 / 6mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo1,5 / 10mm²
-
Kablo kesiti (bükülgen)1…6 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)1.5…10 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Bağlantı tipividalı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
Ayartemel parlaklık programlanabilir
-
parametreleştirmeveri yolu voltaj arızası halinde davranış programlanabilir
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
-
Gerilimsizgerilimsiz NA kontakları ile
Emniyet
-
REACH uyumluNo
-
RoHS uyumluYes
-
Halojen içermezNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF2 MB -
Teknik bilgi
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TX211A
VD532 KBLogiciel d'application ETS du TX211A
KNXPROD48 KB -
ProductECDeclaration
PDF315 KB -
ProductROHS
REACH declaration TX211A (english)
PDF33 KBRoHS declaration TX211A (english)
PDF33 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF307 KBPDF316 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com