Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Radyo protokolüKNX Radyo
-
Alıcı kategorisi2
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans868,3 MHz
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi30 V DC
Boyutlar
-
Boyutlar (uxgxy)203 x 77 x 26,5 mm
Frekans
-
İletim frekansı868 MHz
-
Radyo iletim frekansı868.3 MHz
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı2 W
-
Radyo iletim gücü< 25 mW
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Bağlantı
-
Radyo kanalı çıkış sayısımaks. 512
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ekipman
-
Radyo kanalı girişi sayısımaks. 512
Emniyet
-
REACH uyumluHayır
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TR131
KNXPROD1 MBLogiciel d'applicatioon ETS du TR131
VD52 MB -
ProductECDeclaration
PDF270 KBPDF316 KB -
ProductROHS
REACH declaration TR131A (english)
PDF33 KBRoHS declaration TR131A (english)
PDF33 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF306 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com