Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Kontroller ve göstergeler
-
LED ekranlıEvet
Bağlanabilirlik
-
Haberleşme ProtokolüTCP/IP
-
Ethernet veri hızımax. 2 x 100/1000 Mbit/s
Voltaj
-
Yardımcı gerilim24 V DC
-
Çalışma gerilimi24 V DC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)max. 10 mA
-
giriş devresi sayısı0
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)6 modüller
Güç kaynağı
-
Enerji kaynağı üzerinden çalışma gerilimi24 V DC
Kurulum, montaj
-
kurulum modudağıtım kutusuna kurulum için
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipiQuickConnect eklenti terminalleri ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem, easy
-
ProgramlamaETS olmadan ewb tarayıcısı üzerinden hizmete alma ve programlama
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Priz sayısı0
-
Demontaj korumasıHayır
-
Radyo arayüzüHayır
-
IR arayüzüHayır
-
güncellenebilirEvet
-
görselleştirmeHayır
-
Web sunucusuEvet
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF2 MBPDF4 MB -
Kurulum el kitabı
PDF2 MB -
ProductLicence
PDF584 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF415 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com