Yeşil ışık 230VAC • SVN121 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Kontrol ve Sinyal­iza­syon
  • Sinyal Lambaları
  • Sinyal Lambaları
  • Tek sinyal lambaları
  • SVN121
Mevcut arama
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
ÜrünlerGöster

En çok görüntülenen ürünler

1
1
SVN121 - Yeşil LED ışık 230VAC
SVN121
Yeşil LED ışık 230VAC

Yeşil LED ışık 230VAC

SVN121

  • Sinyal Lambaları

Yeşil LED ışık 230VAC SVN121

EAN
3250615721600
VPE
12 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    250 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    4000 V
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    62 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    17.5 mm
Frekans
  • Frekans
    50 ila 60 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    0.8 W
Bağlantı
  • Lamba priz tipi
    Fix
  • Bağlantı tipi
    vidalı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -20…50 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    3
  • Rakım
    2000 m
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim SVN121 | Hager Türkiye

    Ürün resmi SVN121

  • ProductECDeclaration

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    574 KB
  • ProductROHS

    Resim REACH-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS-declaration 2023-10-20 (english) | Hager Türkiye

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    2
  • 1
    SVN122 - sinyal lambası, kırmızı LED ışık, 230VAC
    SVN122
    sinyal lambası, kırmızı LED ışık, 230VAC
  • 2
    SVN123 - sinyal lambası, turuncu LED ışık, 230VAC
    SVN123
    sinyal lambası, turuncu LED ışık, 230VAC

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group