SPN801
EAN
3250615660923
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
modül sayısı8
Kontroller ve göstergeler
-
Gösterge lambasıömür sonu göstergesi
Temel elektriksel özellikler
-
Test sınıfı tip1 IEC61643-11Evet
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
maksimum deşarj (Imaksimum) L-N(PEN)/ N-PE100 kA
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği144 mm
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı0 W
Ağ yapılandırması
-
Ağ tipiTN-S
Kurulum, montaj
-
Sıkma torku3,6Nm
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo35mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo35mm²
Standartlar
-
Test sınıfı IEC61643-11 / VDE0675-6-11T1
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40…60 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40…80 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF985 KB -
ProductDataSheet
PDF248 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com