SPN315
EAN
3250615660732
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
kutup türü3 P
Konfigürasyon
-
modül sayısı3
Kontroller ve göstergeler
-
Gösterge lambasıömür sonu göstergesi
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 / 400 V
-
Frekans50/60 Hz
-
anma deşarj akımı (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE20 kA
Voltaj
-
maksimum sabit çalışma gerilimi Uc275 V
-
IEC61643-1'e göre gerilim koruma seviyesi Yukarı1.25 kV
-
gerilim seviyesi yukarı L-N/PEN IEC61643-111.5 kV
Elektrik akımı
-
maksimum deşarj (Imaksimum) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Boyutlar
-
Kurulu ürünün genişliği54 mm
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı0 W
Ağ yapılandırması
-
Ağ tipiTN-C
Kurulum, montaj
-
Sıkma torku3,6Nm
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo25mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo35mm²
Standartlar
-
Test sınıfı IEC61643-11 / VDE0675-6-11T2
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-40…60 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-40…80 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF571 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com