Otomatik sigorta 3P 10kA/15kA C-6A 3M • NCN306 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Modüler Koruma Cihazları
          • Otomatik Sigortalar
          • NBN, NCN Otomatik Sigortalar
          • 3 kutuplu, C Eğrisi 10kA / 15 kA
          • NCN306
          Hager Türkiye ürünün  NCN306 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  NCN306 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  NCN306 görseli  | Hager 2

          Otomatik sigorta 3P 10kA/15kA C-6A 3M

          NCN306

          Hager Türkiye ürünün  NCN306 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  NCN306 görseli  | Hager 2
          Hager Türkiye ürünün  NCN306 görseli  | Hager 1
          • Otomatik Sigortalar

          Otomatik sigorta 3P 10kA/15kA C-6A 3M NCN306

          EAN
          3250614614897
          VPE
          4 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Nötr durum
            Nötrsüz
          • Koru­malı kutup sayısı
            3
          • Kutup sayısı
            3 P
          • kutup türü
            3 P
          • Eğri
            C
          Fonksiy­onlar
          • Eş zamanlı anahtar­lama N-nötr
            Hayır
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            3
          Bağlanab­i­lirlik
          • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
            Hiza­lanmış terminal
          • Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarı
            Hiza­lanmış terminal
          Temel elektriksel özel­likler
          • anma kısa devre kesme kapa­s­itesi IEC60898-1'e göre Icn AC
            10 kA
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            400 V
          • besleme gerilimi tipi
            AC
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            500 V
          • Anma darbe dayanım gerilimi
            6000 V
          • minimum eşik gerilimi (Ue minimum)
            12 V
          Elektrik akımı
          • Anma akımı
            6 A
          • IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
            7.5 kA
          • AC termal işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
            1.13 / 1.45 In
          • manyetik düzen­leme akımı
            5 / 10 In
          • DC manyetik işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
            7 / 15 In
          • DC termal işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
            1.13 / 1.45 In
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı -10°C
            8.17 A
          • Dere­celendirme akımı -15°C, IEC 60947'ye göre
            8.33 A
          • Dere­celendirme akımı -20°C, IEC 60947'ye göre
            8.48 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı -25°C
            8.63 A
          • IEC 60947'ye göre anma akım -5°C
            8.01 A
          • IEC 60947'ye göre anma akım 0°C
            7.85 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 10°C
            7.52 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 15°C
            7.35 A
          • IEC 60947'ye göre anma akım 20°C
            7.17 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 25°C
            6.99 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 30°C
            6.8 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 35°C
            6.61 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 40°C
            6.41 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 45°C
            6.21 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 5°C
            7.69 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 50°C
            6 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 55°C
            5.74 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 60°C
            5.48 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 65°C
            5.19 A
          • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 70°C
            4.9 A
          • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında
            10 kA
          • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 400V AC altında
            10 kA
          • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
            30 kA
          • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
            30 kA
          • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında
            15 kA
          • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
            15 kA
          • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC 60898-1'e göre 240V AC altında
            10 kA
          • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC 60898-1'e göre 415V AC altında
            10 kA
          • 220 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
            30 kA
          • 380V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
            15 kA
          Elektrik akımı / sıcaklık
          • Dere­celendirme akımı -25°C
            7.61 A
          • Dere­celendirme akımı -20°C
            7.48 A
          • Dere­celendirme akımı -15°C
            7.35 A
          • Dere­celendirme akımı -10°C
            7.21 A
          • Dere­celendirme akımı -5°C
            7.07 A
          • Değer­lendirme akımı 0°C
            6.93 A
          • Değer­lendirme akımı 5°C
            6.78 A
          • Değer­lendirme akımı 10°C
            6.63 A
          • Değer­lendirme akımı 25°C
            6.16 A
          • Değer­lendirme akımı 30°C
            6 A
          • Dere­celendirme akımı 35°C
            5.81 A
          • Değer­lendirme akımı 40°C
            5.61 A
          • Değer­lendirme akımı 45°C
            5.41 A
          • Değer­lendirme akımı 50°C
            5.19 A
          • Dere­celendirme akımı 55°C
            4.97 A
          • Değer­lendirme akımı 60°C
            4.74 A
          • Değer­lendirme akımı 65°C
            4.5 A
          • Değer­lendirme akımı 70°C
            4.24 A
          Akım düzeltme faktörleri
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            1
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            0.95
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            0.9
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            0.85
          • 100 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
            1.1
          • 200 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
            1.2
          • 400 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
            1.5
          • 60 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
            1.1
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            70 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            83 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            52.5 mm
          Frekans
          • Frekans
            50 ila 60 Hz
          Güç
          • Ürün stand­ardına göre kutup başına maksimum güç kaybı
            3 W
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            4.06 W
          • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
            1.36 W
          Dayanıklılık
          • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
            4000
          • Mekanik oper­asyon sayısı
            20000
          Kurulum, montaj
          • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
            vidalı
          • Sıkma torku
            2,8Nm
          • Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi
            plastik
          • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
            BIcon­nect
          • Modüler cihazlar için üstten çıkarılab­i­lirlik
            Evet
          • Modüler cihazlar için alttan çıkarılab­i­lir­lik/söküle­bi­lirlik
            Evet
          • Gömme montaj için uygun
            Evet
          Bağlantı
          • Bükülgen kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
            1 / 25 mm²
          • Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
            1 / 35 mm²
          • Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti
            1 / 35 mm²
          • Bükülgen kablo için vidalı erişimin­imum bağlantı kesiti
            1 / 25 mm²
          • Alttan giriş klemensli teslim durumu
            kapalı
          • Üstten giriş klemensli teslim durumu
            açık
          Ekipman
          • akse­suar­lanab­ilir
            Evet
          Standartlar
          • Standart metin
            EN 60898-1 ; IEC 60947-2
          • Avrupa yönet­meliği WEEE
            ilgili
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Hayır
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -25…70 °C
          • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
            2
          • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
            3
          • Rakım
            2000 m
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -25…80 °C
          sıcaklık
          • Kalib­rasy­onun sıcaklığı
            50 °C

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim NCN306 | Hager Türkiye

            Ürün resmi NCN306

          • Uygunluk beyanı

            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            464 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            305 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            689 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            710 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            786 KB
            Resim EU Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            EU Declaration of Conformity

            PDF
            650 KB
            Resim UKCA Declaration of Conformity | Hager Türkiye

            UKCA Declaration of Conformity

            PDF
            653 KB
          • PEP belgesi

            Resim PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english) | Hager Türkiye

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

            PDF
            9 MB
          • RoHS raporu

            Resim RoHS declaration NCN306 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration NCN306 (english)

            PDF
            103 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            NCN301 - MCB 3P 10kA C-1A 3M
            NCN301
          • 2
            NCN302 - MCB 3P 10kA C-2A 3M
            NCN302
          • 3
            NCN304 - MCB 3P 10kA C-4A 3M
            NCN304
          • 4
            NCN310 - MCB 3P 10kA C-10A 3M
            NCN310
          • 5
            NCN316 - MCB 3P 10kA C-16A 3M
            NCN316

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group