Düşük gerilim serbest bırakma 230V AC MZ206

EAN
3250614562068
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 V
  • besleme gerilimi tipi
    AC
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    4000 V
  • DC kontrol gerilimi
    0 V
  • AC komut gerilimi
    230 V
  • DC'de anma çalışma gerilimi
    0 V
Elektrik akımı
  • AC1 ile geçerli akım dere­celendirmesi
    15 mA
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    68 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    17.5 mm
Güç
  • Kullanılan ani güç
    3.5 VA
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    2 W
Tetikleme
  • Açılırken tepki süresi
    200 ms
  • Performans gerilimi / Ue'de Açma
    35 / 70 %
Kurulum, montaj
  • Sıkma torku
    1,2Nm
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    6mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    10mm²
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…60 °C
  • Hava nem koru­ması
    95%
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -40…80 °C