Otomatik sigorta 1kutup 6kA C-25A 1M MU125A
EAN
3250614517051
VPE
12 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Korumalı kutup sayısı1
-
Kutup sayısı1 P
-
kutup türü1 P
-
EğriC
Fonksiyonlar
-
Eş zamanlı anahtarlama N-nötrHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı1
Bağlanabilirlik
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı hizalamasıHizalanmış terminal
-
Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarıHizalanmış terminal
Temel elektriksel özellikler
-
anma kısa devre kesme kapasitesi IEC60898-1'e göre Icn AC6 kA
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 / 400 V
-
besleme gerilimi tipiAC
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi500 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi4000 V
Elektrik akımı
-
Anma akımı25 A
-
IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapasitesi Ics AC6 kA
-
AC termal işleminimum minimum/maksimumi eşik değeri1.13 / 1.45 In
-
manyetik düzenleme akımı5 / 10 In
-
DC manyetik işleminimum minimum/maksimumi eşik değeri7 / 15 In
-
DC termal işleminimum minimum/maksimumi eşik değeri1.13 / 1.45 In
-
400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi3 kA
-
Anma kısa devre kesme kapasitesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında6 kA
-
415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu10 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
-
Derecelendirme akımı -25°C32.2 A
-
Derecelendirme akımı -20°C31.6 A
-
Derecelendirme akımı -15°C31 A
-
Derecelendirme akımı -10°C30.4 A
-
Derecelendirme akımı -5°C29.8 A
-
Değerlendirme akımı 0°C29.1 A
-
Değerlendirme akımı 5°C28.5 A
-
Değerlendirme akımı 10°C27.8 A
-
Derecelendirme akımı 15°C27.1 A
-
Değerlendirme akımı 20°C26.4 A
-
Değerlendirme akımı 25°C25.7 A
-
Değerlendirme akımı 30°C25 A
-
Derecelendirme akımı 35°C24.2 A
-
Değerlendirme akımı 40°C23.5 A
-
Değerlendirme akımı 45°C22.7 A
-
Değerlendirme akımı 50°C21.8 A
-
Derecelendirme akımı 55°C21 A
-
Değerlendirme akımı 60°C20 A
-
Değerlendirme akımı 65°C19.3 A
-
Değerlendirme akımı 70°C18.4 A
Akım düzeltme faktörleri
-
Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
-
Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü0.95
-
Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü0.9
-
Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü0.85
-
100 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü1.1
-
200 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü1.2
-
400 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü1.5
-
60 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü1
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği70 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği17.5 mm
Frekans
-
Frekans50 ila 60 Hz
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı3 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı3 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık4000
-
Mekanik operasyon sayısı20000
Kurulum, montaj
-
Modüler cihazlar için üst bağlantı tipividalı
-
Sıkma torku2,8Nm
-
Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipimetalik
-
Modüler cihazlar için Alt Bağlantı TipiBIconnect
-
Modüler cihazlar için üstten çıkarılabilirlikHayır
-
Modüler cihazlar için alttan çıkarılabilirlik/sökülebilirlikHayır
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo1 / 25mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo1 / 35mm²
-
Masif kabloler için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti1 / 35 mm²
-
Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti1 / 25 mm²
-
Bağlantı tipividalı
Standartlar
-
Standart metinEN 60898-1
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…70 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi2
-
Enerji sınıfı sınırlaması I²t3
-
Rakım2000 m
-
Hava nem korumasıtüm iklimler için
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-25…80 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF753 KBPDF541 KBPDF536 KBPDF773 KBPDF716 KBDeclaration
PDF468 KBDeclaration
PDF305 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF241 KBPDF240 KBPDF241 KB -
ProductROHS
REACH declaration MU125A (english)
PDF32 KBRoHS declaration MU125A (english)
PDF32 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com