Otomatik sigorta 1P 6kA C-4A 1M • MCN104 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Modüler Koruma Cihazları
  • Otomatik Sigortalar
  • MBN, MCN Otomatik Sigortalar
  • 1 kutuplu, C Eğrisi, 6 kA
  • MCN104
Hager Türkiye ürünün  MCN104 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  MCN104 görseli  | Hager 1

Otomatik sigorta 1P 6kA C-4A 1M

MCN104

Hager Türkiye ürünün  MCN104 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  MCN104 görseli  | Hager 1
  • Otomatik Sigortalar

Otomatik sigorta 1P 6kA C-4A 1M MCN104

EAN
3250614311116
VPE
12 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Koru­malı kutup sayısı
    1
  • Kutup sayısı
    1 P
  • kutup türü
    1 P
  • Eğri
    C
Fonksiy­onlar
  • Eş zamanlı anahtar­lama N-nötr
    Hayır
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    1
Bağlanab­i­lirlik
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış terminal
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarı
    Hiza­lanmış terminal
Temel elektriksel özel­likler
  • anma kısa devre kesme kapa­s­itesi IEC60898-1'e göre Icn AC
    6 kA
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    230 / 400 V
  • besleme gerilimi tipi
    AC
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    500 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    4000 V
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    4 A
  • IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
    6 kA
  • AC termal işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
    1.13 / 1.45 In
  • manyetik düzen­leme akımı
    5 / 10 In
  • DC manyetik işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
    7 / 15 In
  • DC termal işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
    1.13 / 1.45 In
  • 400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    3 kA
  • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında
    6 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
  • Dere­celendirme akımı -25°C
    5.2 A
  • Dere­celendirme akımı -20°C
    5.1 A
  • Dere­celendirme akımı -15°C
    5 A
  • Dere­celendirme akımı -10°C
    4.9 A
  • Dere­celendirme akımı -5°C
    4.8 A
  • Değer­lendirme akımı 0°C
    4.7 A
  • Değer­lendirme akımı 5°C
    4.6 A
  • Değer­lendirme akımı 10°C
    4.5 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C
    4.4 A
  • Değer­lendirme akımı 20°C
    4.2 A
  • Değer­lendirme akımı 25°C
    4.1 A
  • Değer­lendirme akımı 30°C
    4 A
  • Dere­celendirme akımı 35°C
    3.9 A
  • Değer­lendirme akımı 40°C
    3.8 A
  • Değer­lendirme akımı 45°C
    3.6 A
  • Değer­lendirme akımı 50°C
    3.5 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C
    3.3 A
  • Değer­lendirme akımı 60°C
    3.2 A
  • Değer­lendirme akımı 65°C
    3 A
  • Değer­lendirme akımı 70°C
    2.9 A
Akım düzeltme faktörleri
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.95
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.9
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.85
  • 100 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
    1.1
  • 200 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
    1.2
  • 400 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
    1.5
  • 60 Hz ile manyetik açmanın düzeltme faktörü
    1
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    70 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    83 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    17.5 mm
Frekans
  • Frekans
    50 ila 60 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    1.9 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    1.9 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    4000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    20000
Kurulum, montaj
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
    vidalı
  • Sıkma torku
    2,8Nm
  • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
    BIcon­nect
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    1 / 25mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    1 / 35mm²
  • Masif kabloler için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti
    1 / 35 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
    1 / 25 mm²
  • Bağlantı tipi
    vidalı
Standartlar
  • Standart metin
    EN 60898-1
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Hayır
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…70 °C
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    2
  • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
    3
  • Rakım
    2000 m
  • Hava nem koru­ması
    tüm iklimler için
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -25…80 °C
Kimlik
  • B.G. için estetik Koruma cihazları
    PD

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim MCN104 | Hager Türkiye

    Ürün resmi MCN104

  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    0
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    0
    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    753 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    468 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    535 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    305 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    464 KB
    Resim MCB | Hager Türkiye

    MCB

    PDF
    716 KB
    Resim MCB | Hager Türkiye

    MCB

    PDF
    773 KB
  • PEP belgesi

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    377 KB
    Resim PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english) | Hager Türkiye

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)

    PDF
    9 MB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration MCN104 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration MCN104 (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration MCN104 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration MCN104 (english)

    PDF
    32 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    MCN100 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-0,5A 1M
    MCN100
    Otomatik sigorta 1P 6kA C-0, 5A 1M
  • 2
    MCN101 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-1A 1M
    MCN101
    Otomatik sigorta 1P 6kA C-1A 1M
  • 3
    MCN102 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
    MCN102
    Otomatik sigorta 1P 6kA C-2A 1M
  • 4
    MCN106 - MCB 1P 6kA C-6A 1M
    MCN106
  • 5
    MCN110 - Otomatik sigorta 1P 6kA C-10A 1M
    MCN110
    Otomatik sigorta 1P 6kA C-10A 1M

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group